(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electrodes For Pin-Point Gate -For SR Processing-

Electrodes For Pin-Point Gate -For SR Processing-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a pinpoint electrode for machining the SR part. The material is oxygen-free steel.
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
EMPG0.8-[50,​70]-A[1,​2,​3]
EMPG1-[50,​70]-A[1,​2,​3]
EMPG1.2-[50,​70,​90]-A[1,​2,​3]
EMPG1.5-[50,​70,​90]-A[1,​2,​3]
EMPG2-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG2.5-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG3-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG3.5-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG4-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
A (Taper angle)
(°)

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 100.850 ~ 701 ~ 3

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10150 ~ 701 ~ 3

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 101.250 ~ 901 ~ 3

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 101.550 ~ 901 ~ 3

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10250 ~ 1101 ~ 3

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 102.550 ~ 1101 ~ 3

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10350 ~ 1101 ~ 3

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 103.550 ~ 1101 ~ 3

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10450 ~ 1101 ~ 3

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Oxygen free copper Applications For SR processing