(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a shoulder type sprue bush. Straight type and taber type can be selected.
Part Number |
---|
SBSD8-[0-80/0.1]-SR[0,10.5,11]-P[2,2.5,3,3.5]-A[0.5-3/0.5] |
SBSD10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSD12-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSD13-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSD16-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSD20-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSD25-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSDH10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSDH12-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSDH13-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSDH16-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSDH20-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSDH25-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSM8-[0-50/0.1]-SR[0,10.5,11]-P[2,2.5,3,3.5]-A[0.5,1,2,3] |
SBSM10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSM12-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSM13-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5,1,2,3,4] |
SBSM16-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5,1,2,3,4] |
SBSM20-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5,1,2,3,4] |
SBSM25-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5,1,2,3,4] |
SBSMH10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSMH12-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSMH13-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSMH16-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSMH20-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSMH25-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSS10-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSS12-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSS13-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSS16-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSSH10-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5,1,2,3,4] |
SBSSH12-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5] |
SBSSH13-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5,1,2,3,4] |
SBSSH16-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5,1,2,3,4] |
SBTD10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTD12-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTD13-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTD16-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTD20-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTD25-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTDH10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTDH12-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTDH13-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTDH16-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTDH20-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTDH25-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTM10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTM12-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTM13-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTM16-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTM20-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTM25-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTMH10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTMH12-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTMH13-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTMH16-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTMH20-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTMH25-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTS10-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTS12-[0-100/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Tip matching shape | Nozzle touch part specification | D (Shaft diameter) (mm) | L (Bearing bore length) (mm) | A (Taper angle at sprue) (°) | G (Taper angle) (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | SR (Nozzle part) (mm) | V (Tip diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 8 | 0 ~ 80 | 0.5 ~ 3 | - | 2 ~ 3.5 | 0 ~ 11 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 8 | 0 ~ 50 | - | - | 2 ~ 3.5 | 0 ~ 11 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 13 | 0 ~ 100 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 16 | 0 ~ 100 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 20 | 0 ~ 150 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 25 | 0 ~ 150 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | DC53 | Straight | Normal | 10 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | DC53 | Straight | Normal | 12 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | DC53 | Straight | Normal | 13 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | DC53 | Straight | Normal | 16 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | DC53 | Straight | String eliminator | 10 | 0 ~ 100 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | DC53 | Straight | String eliminator | 12 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | DC53 | Straight | String eliminator | 13 | 0 ~ 100 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | DC53 | Straight | String eliminator | 16 | 0 ~ 100 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 9.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 12.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 12.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 15.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 19.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 24.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 9.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 12.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 12.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 15.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 19.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 24.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 9.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 12.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 12.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 15.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 19.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 24.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 9.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 12.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 12.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 15.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 19.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 24.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | DC53 | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 9.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | DC53 | Tapered | Normal | 12 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 12.9 |
Loading...Tải…
Product type | Shoulder type | Head thickness(mm) | 15 |