(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Oil-Free Center Rails -Standard Type (Copper Alloy) -

Oil-Free Center Rails -Standard Type (Copper Alloy) -

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Standard type (copper alloy) oil-free center rail.
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
CGZ15-15-[40-100/10]
CGZ20-15-[40-110/10]
CGZ20-20-[120-150/10]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW (Rail width)
(mm)
T (Rail thickness)
(mm)
L (Rail length)
(mm)

-

1 Piece(s) 7 Day(s) 10151540 ~ 100

-

1 Piece(s) 7 Day(s) 10201540 ~ 110

-

1 Piece(s) 7 Day(s) 102020120 ~ 150

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Center rails Material Copper alloy Heel No groove
Oil groove Oil-free