(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Adjustable type oil-free sliding tilt pin holder for loose cores.
Part Number |
---|
SCZAP12 |
SCZAP16 |
SCZAP20 |
SCZAP25 |
SCZAP30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Applicable inclined pin diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,093,537 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | ||
4,529,074 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | ||
5,072,020 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | ||
5,813,653 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | ||
6,662,695 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 30 |
Loading...Tải…
Type | Adjusting type |