(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a slide core stop block. The material is S45C.
Part Number |
---|
SLNB10-20-L[0-30/1] |
SLNB10-30-L[0-30/1] |
SLNB13-20-L[0-30/1] |
SLNB13-30-L[0-30/1] |
SLNB13-40-L[0-50/1] |
SLNB13-50-L[0-50/1] |
SLNB16-40-L[0-50/1] |
SLNB16-50-L[0-50/1] |
SLNB16-60-L[0-50/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | No. (Applicable shoulder bolt dia.) (mm) | A (External shape) (mm) | L (Stopper position) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 20 | 0 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 30 | 0 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 13 | 20 | 0 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 13 | 30 | 0 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 13 | 40 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 13 | 50 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 40 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 50 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 60 | 0 ~ 50 |