(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Slide core with angular hole processing. Flange thickness can be selected from 5mm and 8mm.
Part Number |
---|
SLFK5AX-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,5,6,8,10,12,13,15,16,20,25]-E[11.9-119.9/0.1]-G[10-30/1]-F[6-113.9/0.1]-K[10-30/1]-H[5-59/1] |
SLFK5AY-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,5,6,8,10,12,13,15,16,20,25]-E[5.3-112.1/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-117.4/0.1]-K[10-30/1] |
SLFK5AZ-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,5,6,8,10,12,13,15,16,20,25]-E[5.3-112.9/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-118.2/0.1]-K[10-30/1]-H[5-60/1] |
SLFK8AX-A[30-100/1]-T[20-120/1]-L[20-120/1]-D[8,10,12,13,15,16,20,25]-E[20.3-110.3/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-118.2/0.1]-K[10-30/1]-H[8-60/1] |
SLFK8AY-A[30-100/1]-T[20-60/1]-L[10-120/1]-D[4,5,6,8,10,12,13,15,16,20,25]-E[7.6-109/0.1]-G[10-30/1]-F[15.2-117.9/0.1]-K[10-30/1] |
SLFK8AZ-A[30-100/1]-T[20-60/1]-L[20-120/1]-D[8,10,12,13,15,16,20,25]-E[7.6-110.4/0.1]-G[10-30/1]-F[15.2-117.9/0.1]-K[10-30/1]-H[8-60/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shape type | t (Flange thickness) | A (Width) (mm) | D (Angular pin dia.) (mm) | E (Angular pin hole position) (mm) | F (mm) | G (Angle) (°) | H (mm) | K (Angle) (°) | L (Length) (mm) | T (Height) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | X | 5 | 15 ~ 100 | 4 ~ 25 | 11.9 ~ 119.9 | 6 ~ 113.9 | 10 ~ 30 | 5 ~ 59 | 10 ~ 30 | 10 ~ 120 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Y | 5 | 15 ~ 100 | 4 ~ 25 | 5.3 ~ 112.1 | 10.6 ~ 117.4 | 10 ~ 30 | - | 10 ~ 30 | 10 ~ 120 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Z | 5 | 15 ~ 100 | 4 ~ 25 | 5.3 ~ 112.9 | 10.6 ~ 118.2 | 10 ~ 30 | 5 ~ 60 | 10 ~ 30 | 10 ~ 120 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | X | 8 | 30 ~ 100 | 8 ~ 25 | 20.3 ~ 110.3 | 10.6 ~ 118.2 | 10 ~ 30 | 8 ~ 60 | 10 ~ 30 | 20 ~ 120 | 20 ~ 120 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Y | 8 | 30 ~ 100 | 4 ~ 25 | 7.6 ~ 109 | 15.2 ~ 117.9 | 10 ~ 30 | - | 10 ~ 30 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Z | 8 | 30 ~ 100 | 8 ~ 25 | 7.6 ~ 110.4 | 15.2 ~ 117.9 | 10 ~ 30 | 8 ~ 60 | 10 ~ 30 | 20 ~ 120 | 20 ~ 60 |
Loading...Tải…
Material | NAK80 | Shape | With angular hole |