(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Slide Core Units (Slide Stroke Amount 3mm) -Slim Type-

Mini Slide Core Units (Slide Stroke Amount 3mm) -Slim Type-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,478,465VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a slim type mini slide core unit (slide amount 3mm).

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MSCSG3-12
MSCSGM3-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSlide Cores

10,478,465 VND

1 Piece(s) Available 8 Day(s) 10Inlay part processed

10,604,758 VND

1 Piece(s) Available 8 Day(s) 10Tapped

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Slim type Guide rail type Combined type With/without retracting mechanism No
ST (Stroke amount)(mm) 3 W (Angular cam width)(mm) 12