(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Locking Blocks With Angular Holes

Locking Blocks With Angular Holes

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a space-saving type locking block with angular holes.
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
ALBMS6-T[20,​25,​30]-W[38,​48,​58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS8-T[20,​25,​30]-W[38,​48,​58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS10-T[30,​35,​40,​50]-W[38,​48,​58,​68]-E[10-40/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS13-T[35,​40,​50,​60]-W[48,​58,​68,​78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHST (Block height)
(mm)
A/W (Block width)
(mm)
H/E (Inlay part dimension)
(mm)
D (Angular hole dia.)
(mm)
A (Angle)
(°)
G (Angle)
(°)

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020 ~ 3038 ~ 5810 ~ 20610 ~ 2012 ~ 25

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020 ~ 3038 ~ 5810 ~ 20810 ~ 2012 ~ 25

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030 ~ 5038 ~ 6810 ~ 401010 ~ 2012 ~ 25

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1035 ~ 6048 ~ 7810 ~ 501310 ~ 2012 ~ 25

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Inlay type Material O1 Tool Steel Bolt fixing Plate side setting (with tap)
Oil groove Non-oil groove With/without angular hole Yes K (Locking angle)(°) 0
Shape