(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a locking block with spigot type and PL chamfer.
Part Number |
---|
LBPM20-30-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBPM20-35-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-26/1] |
LBPM25-35-A[38,48,58,68,78]-E[12-20/1]-G[5-33/1] |
LBPM25-40-A[38,48,58,68,78]-E[12-20/1]-G[5-28/1] |
LBPS20-30-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBPS20-35-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-26/1] |
LBPS25-35-A[38,48,58,68,78]-E[12-20/1]-G[5-33/1] |
LBPS25-40-A[38,48,58,68,78]-E[12-20/1]-G[5-28/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | T (Block height) (mm) | L (L dimension of block) (mm) | A/W (Block width) (mm) | H/E (Inlay part dimension) (mm) | G (Angle) (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM2T | 30 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM2T | 35 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 26 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM2T | 35 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | HPM2T | 40 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 28 | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 26 | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 28 |
Loading...Tải…
Product type | Inlay type | Bolt fixing | PL installation | Oil groove | Non-oil groove |
---|---|---|---|---|---|
With/without angular hole | No | K (Locking angle)(°) | 0 |