(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a type of in-lobe bush with a head. The material is high speed steel.
Part Number |
---|
IRHB4-[10-20/0.01]-P[0.5-2/0.01] |
IRHB5-[10-20/0.01]-P[1.5-2.5/0.01] |
IRHB6-[10-25/0.01]-P[2-3/0.01] |
IRHB8-[15-25/0.01]-P[2.5-4/0.01] |
IRHB10-[15-30/0.01]-P[3-6/0.01] |
IRHB12-[15-30/0.01]-P[3.5-8/0.01] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Hole diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 10 ~ 20 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | 10 ~ 20 | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 10 ~ 25 | 2 ~ 3 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | 15 ~ 25 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 15 ~ 30 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 12 | 15 ~ 30 | 3.5 ~ 8 |