(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Stepped Ejector Sleeves -SKD61+Nitriding/Concentricity0.06/L Dimension Designation Type-

Stepped Ejector Sleeves -SKD61+Nitriding/Concentricity0.06/L Dimension Designation Type-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Stepped ejector sleeve with die steel SKD61 + nitriding, coaxiality ◎0.06, collar thickness 4mm, JIS/total length specified type.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
ESJF-LC8-[100-250/0.01]-V[3-4.5/0.5]-N[50,​60,​80,​100,​120,​150]
ESJF-LC12-[125-300/0.01]-V[5-5.5/0.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]
ESJF-LC15-[175-300/0.01]-V[6,​8,​9]-N[80,​100,​120,​150]
ESJF-LC20-[175-300/0.01]-V[11,​12,​15]-N[80,​100,​120,​150]
ESNF-LC4-[100-150/0.01]-V[1.5,​2]-P[3,​3.5]-N[50,​60,​80]
ESNF-LC5-[100-150/0.01]-V[2,​2.5]-P[3.5,​4]-N[50,​60,​80]
ESNF-LC6-[100-250/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5]-P[4,​4.5,​5]-N[60,​80,​100]
ESNF-LC8-[100-250/0.01]-V[2.5,​3.5,​4,​4.5]-P[4,​5,​5.5,​6,​6.5]-N[60,​80,​100]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHead thickness D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
V (Hole diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)

-

1 Piece(s) 9 Day(s) 108mm(JIS)8-3 ~ 4.5100 ~ 25050 ~ 150

-

1 Piece(s) 9 Day(s) 108mm(JIS)12-5 ~ 5.5125 ~ 30060 ~ 150

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 108mm(JIS)15-6 ~ 9175 ~ 30080 ~ 150

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 108mm(JIS)20-11 ~ 15175 ~ 30080 ~ 150

-

1 Piece(s) 9 Day(s) 104mm(T4)43 ~ 3.51.5 ~ 2100 ~ 15050 ~ 80

-

1 Piece(s) 9 Day(s) 104mm(T4)53.5 ~ 42 ~ 2.5100 ~ 15050 ~ 80

-

1 Piece(s) 9 Day(s) 104mm(T4)64 ~ 52 ~ 3.5100 ~ 25060 ~ 100

-

1 Piece(s) 9 Day(s) 104mm(T4)84 ~ 6.52.5 ~ 4.5100 ~ 25060 ~ 100
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHead thickness D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
V (Hole diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product composition Single sleeve Material SKD61 Surface treatment Nitrided
Concentricity ◎0.06 Boring method Reaming Inner dia. tolerance H7
Tapered or not No Shaft diameter tolerance -0.01/-0.02
Close

Comparison list