(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Pusher pin with spring guide made of high-speed steel SKH51.
Part Number |
---|
EPCH2-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCH2.5-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCH3-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCH3.5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCH4-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCH5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCH6-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE2-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCHE2.5-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCHE3-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCHE3.5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE4-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE6-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | P (Tip diameter) (mm) | P (Tip diameter) tolerance | B (P dimension length) (mm) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 2 | 0/-0.005 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 2.5 | 0/-0.005 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | 0/-0.005 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3.5 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 2 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 2.5 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3.5 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 |