(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A high-load capable type of the GSP32. The initial load capability is 32% greater than the GSP32. Plate for mounting is HM and FM, same as for GSP.
Set/single item | Body only | Outer diameter (D)(mm) | 32 | Initial load(N) | 6600 |
---|---|---|---|---|---|
Body Type | GSQ | Brand | MISUMI |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GSQ32-10 in the Gas Spring GSQ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GSQ32-10 trong chuỗi Gas Spring GSQ.
Part Number |
---|
GSQ32-15 |
GSQ32-20 |
GSQ32-25 |
GSQ32-32 |
GSQ32-38 |
GSQ32-45 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Stroke (S) (mm) | L Dimension (L) (mm) | Maximum load (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,816,640 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | 85 | 10837 | |
7,920,640 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 95 | 11598 | |
8,023,600 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | 105 | 12140 | |
8,170,240 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 32 | 120 | 12559 | |
8,297,120 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 38 | 135 | 12464 | |
8,443,760 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 45 | 150 | 12732 |