(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
HAMMG40-10 |
HAMMG40-20 |
HAMMG40-30 |
HAMMG40-40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | T (Retainer Thickness) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
346,816 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 10 | ||
554,945 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 20 | ||
693,633 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 30 | ||
832,320 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 40 |
Loading...Tải…
Cylinder inner diameter(mm) | 40 | Brand | MISUMI |