(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
FLOLB45 |
FLOLB50 |
FLOLB60 |
FLOLBA45 |
FLOLBA50 |
FLOLBA60 |
FLOLBB52 |
FLOLBB62 |
FLOLBB75 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | W (Width) (mm) | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
554,945 VND | 1 Piece(s) | 26 Day(s) | 45 | WITHOUT BLOT HOLE TYPE | ||
554,945 VND | 1 Piece(s) | 26 Day(s) | 50 | WITHOUT BLOT HOLE TYPE | ||
601,175 VND | 1 Piece(s) | 26 Day(s) | 60 | WITHOUT BLOT HOLE TYPE | ||
554,945 VND | 1 Piece(s) | 26 Day(s) | 45 | BOLT HOLE TYPE | ||
554,945 VND | 1 Piece(s) | 26 Day(s) | 50 | BOLT HOLE TYPE | ||
601,175 VND | 1 Piece(s) | 26 Day(s) | 60 | BOLT HOLE TYPE | ||
554,945 VND | 1 Piece(s) | 26 Day(s) | 52 | OVAL TYPE | ||
554,945 VND | 1 Piece(s) | 26 Day(s) | 62 | OVAL TYPE | ||
601,175 VND | 1 Piece(s) | 26 Day(s) | 75 | OVAL TYPE |
Loading...Tải…
Devices Type | Supporting Parts | Supporting Parts Type | LIFTER BLOCKS | Brand | MISUMI |