(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Oil-free Guide Blocks for Pads -S45C Type-

Oil-free Guide Blocks for Pads -S45C Type-
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,451,200VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
GBSC50-50
GBSC50-60
GBSC50-90
GBSC70-70
GBSC70-90
GBSC100-70
GBSC100-90
GBSC100-130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA (Width)
(mm)
H (Height)
(mm)

1,451,200 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5050

1,578,084 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5060

1,958,540 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5090

2,522,535 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 7070

2,994,071 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 7090

3,560,034 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 10070

4,308,355 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 10090

5,999,553 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 100130
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA (Width)
(mm)
H (Height)
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Brand MISUMI
Close

Comparison list