(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Loading...Tải…
P | H | L | D | M | NAAMS Code | Catalog No. | Surface Treatment | Stop ring spring Stop Ring Spring | |
Series Name | No. | ||||||||
35 | 125 | 165 | 45 | 10 | L013512 | CML01 | 3512 | Not marked (None) B (Ferric oxide protective flim) | Not marked (None) SP (Stop ring spring added) |
50 | 190 | 230 | 63 | 10 | L015019 | 5019 | |||
63 | 280 | 320 | 76 | 10 | L016328 | 6328 | |||
80 | 320 | 370 | 89 | 15 | L018032 | 8032 |