(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cam Stoppers -Thin Type-

Cam Stoppers -Thin Type-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      739,862VND/Unit
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
CSTO27
CSTO36
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
d/WxL (Urethane diameter/size)
(mm)

739,862 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 106070φ27

971,007 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 107080φ36

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Thin T (thickness)(mm) 25