(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cam Positive Return Followers -S45C Type KMKK- (Part Number)

Cam Positive Return Followers -S45C Type KMKK-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      902,155VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Cam forced return follower/KMKK type. The material is carbon steel for machine structures.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
KMKK48-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

902,155 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C Special solid lubricant W/O Shape Single flange
W (width)(mm) 48 L (length)(mm) 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part KMKK48-60 in the Cam Positive Return Followers -S45C Type KMKK- series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KMKK48-60 trong chuỗi Cam Positive Return Followers -S45C Type KMKK-.