(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cam Pad Guide Plates -CMGBW- (CMGBW100-80)

Cam Pad Guide Plates -CMGBW- (CMGBW100-80)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      918,090VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Cam pad guide plate/CMGBW type. The material is copper alloy, and a special solid lubricant is embedded.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CMGBW100-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)

1,530,281 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1010080

Loading...Tải…

  1. 1
 

Please check the type/dimensions/specifications of the part CMGBW100-80 in the Cam Pad Guide Plates -CMGBW- series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CMGBW100-80 trong chuỗi Cam Pad Guide Plates -CMGBW-.

Products like this...

Part Number
CMGBW100-100
CMGBW100-120
CMGBW150-100
CMGBW150-120
CMGBW150-80
CMGBW60-100
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)

1,912,901 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10100100

2,295,520 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10100120

2,869,351 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10150100

3,443,182 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10150120

2,295,520 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1015080

1,147,662 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1060100