(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Oil-free Washers -Without Bolt Hole Type-

Oil-free Washers -Without Bolt Hole Type-
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      102,687VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
GBWCN10
GBWCN12
GBWCN16
GBWCN20
GBWCN25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPost diameter
(mm)

102,687 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 10

134,359 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 12

169,965 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 16

197,309 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 20

218,948 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 25

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Brand MISUMI