(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
SLR70 |
SLR90 |
SLR120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | D (Applicable punch outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
30,236,585 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 70 | ||
37,311,408 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 90 | ||
43,191,947 VND | 1 Piece(s) | 31 Day(s) | 120 |
Loading...Tải…
Brand | MISUMI |