(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Standard hanging cam unit for piercing. Cam width 65, angle = 00 to 45.
Part Number |
---|
MGFV65-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tilt angle (°) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,644,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | High precision / High durability |
Loading...Tải…
Cam Types | Standard Type for Piercing | Installation space(mm) | 65 | Capacity(tonf) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Alterations | Without |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MGFV65-10 in the Standard Flying Cam Units for Pierce MGFV / MEVN 65 (θ=00-45) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGFV65-10 trong chuỗi Standard Flying Cam Units for Pierce MGFV / MEVN 65 (θ=00-45).
Part Number |
---|
MGFV65-00 |
MGFV65-05 |
MGFV65-15 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tilt angle (°) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,644,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 0 | High precision / High durability | ||
28,644,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | High precision / High durability | ||
28,644,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | High precision / High durability |