(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NAAMS Standard Flying Cam Units MGFNS / MEFNS 70 (θ=45-60) (MGFNS70-45-ISO)

NAAMS Standard Flying Cam Units MGFNS / MEFNS 70 (θ=45-60) (MGFNS70-45-ISO)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      44,660,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

NAAMS standard hanging cam unit for piercings, trims, and flanges. Cam width is 70, angle = 45-60.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MGFNS70-45-ISO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTilt angle
(°)
Spring specifications

45,006,500 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 1045ISO

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Cam Types NAAMS Standard Installation space(mm) 70 Capacity(tonf) 10
Type High precision / High durability

Please check the type/dimensions/specifications of the part MGFNS70-45-ISO in the NAAMS Standard Flying Cam Units MGFNS / MEFNS 70 (θ=45-60) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGFNS70-45-ISO trong chuỗi NAAMS Standard Flying Cam Units MGFNS / MEFNS 70 (θ=45-60).

Products like this...

Part Number
MGFNS70-45-NGK
MGFNS70-45-NISO
MGFNS70-50-ISO
MGFNS70-50-NGK
MGFNS70-50-NISO
MGFNS70-55-ISO
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTilt angle
(°)
Spring specifications

46,315,500 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 1045NGK

44,660,000 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 1045NISO

45,006,500 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 1050ISO

46,315,500 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 1050NGK

44,660,000 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 1050NISO

45,006,500 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 1055ISO