(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
NAAMS standard hanging cam unit for piercings, trims, and flanges. Cam width is 70, angle = 00-40.
Part Number |
---|
MGFNS70-00-ISO |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tilt angle (°) | Spring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45,006,500 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 10 | 0 | ISO |
Loading...Tải…
Cam Types | NAAMS Standard | Installation space(mm) | 70 | Capacity(tonf) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Type | High precision / High durability |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MGFNS70-00-ISO in the NAAMS Standard Flying Cam Units MGFNS / MEFNS 70 (θ=00-40) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGFNS70-00-ISO trong chuỗi NAAMS Standard Flying Cam Units MGFNS / MEFNS 70 (θ=00-40).
Part Number |
---|
MGFNS70-00-NGK |
MGFNS70-00-NISO |
MGFNS70-05-ISO |
MGFNS70-05-NGK |
MGFNS70-05-NISO |
MGFNS70-10-ISO |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tilt angle (°) | Spring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46,315,500 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 10 | 0 | NGK | ||
44,660,000 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 10 | 0 | NISO | ||
45,006,500 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 10 | 5 | ISO | ||
46,315,500 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 10 | 5 | NGK | ||
44,660,000 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 10 | 5 | NISO | ||
45,006,500 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 10 | 10 | ISO |