(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Standard Under Cam Units -Drilled Dowel Holes/Finished Dowel Holes- MGDC65 (θ=00)/MGDCA65 (θ=00) / MEDC65 (θ=00)/MEDCA65 (θ=00)

Standard Under Cam Units -Drilled Dowel Holes/Finished Dowel Holes- MGDC65 (θ=00)/MGDCA65 (θ=00) / MEDC65 (θ=00)/MEDCA65 (θ=00)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,687,124VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Standard lower cam unit with dowel prepared hole and dowel finished hole. Cam width is 65, angle = 00.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MEDC65-00-40
MEDC65-00-60
MEDCA65-00-40
MEDCA65-00-60
MGDC65-00-40
MGDC65-00-60
MGDCA65-00-40
MGDCA65-00-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSCam Types Stroke
(mm)

12,782,746 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -Standard -Drilled Dowel Holes-40

14,692,406 VND

1 Piece(s) 28 Day(s) -Standard -Drilled Dowel Holes-60

12,687,124 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -Standard -Finished Dowel Holes-40

13,970,443 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -Standard -Finished Dowel Holes-60

22,253,000 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 10Standard -Drilled Dowel Holes-40

22,253,000 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 10Standard -Drilled Dowel Holes-60

23,023,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Standard -Finished Dowel Holes-40

23,023,000 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 10Standard -Finished Dowel Holes-60

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Capacity(tonf) 4 Installation space(mm) 65 Tilt angle(°) 0