(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gas Springs -GSZ- (Part Number)

Gas Springs -GSZ-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Gas Springs -GSZ-
  • Gas Springs -GSZ-
  • Gas Springs -GSZ-
  • Volume Discount
  • FL100
  • OD100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,543,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
GSZ25-38
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

4,543,000 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Set/single item Body only Outer diameter (D)(mm) 25 Stroke (S)(mm) 38
L Dimension (L)(mm) 135 Initial load(N) 3000 Maximum load(N) 5950

Please check the type/dimensions/specifications of the part GSZ25-38 in the Gas Springs -GSZ- series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GSZ25-38 trong chuỗi Gas Springs -GSZ-.