(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
screw hole position confirmation bar that checks whether nuts and burring screws are perpendicular to the surface.
Part Number |
---|
BGM3-L[10,20,30] |
BGM4-L[10,20,30] |
BGM5-L[10,20,30] |
BGM6-L[10,20,30] |
BGM8-L[10,20,30] |
BGM10-L[10,20,30] |
BGM12-L[10,20,30] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | M (Screw diameter) (mm) | L (Shank length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 12 | 10 ~ 30 |