(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is a plug gauge for checking fixtures with a step, specified gauge length, and second stage S dimension h7 type. The material is SS400 for the handle and alloy tool steel (SKS3) for the gauge.
Part Number |
---|
BGUPH10-P[4-7/0.01]-A[5-15/1]-B[5-15/1] |
BGUPH13-P[7.01-9/0.01]-A[8-20/1]-B[8-20/1] |
BGUPH16-P[9.01-12/0.01]-A[8-20/1]-B[8-20/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | H (Width across flats) (mm) | A (Gauge dimension) (mm) | B (Gauge dimension) (mm) | P (Gauge dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 13 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 7.01 ~ 9 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 9.01 ~ 12 |