(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a normal grade single-ended type limit gauge. The material is SS400 for the handle and alloy tool steel for the gauge.
Part Number |
---|
SGSA3-S[1-3/0.001]-T[1-3/0.001] |
SGSA4-S[2.5-4/0.001]-T[2.5-4/0.001] |
SGSA5-S[3.5-5/0.001]-T[3.5-5/0.001] |
SGSA6-S[4.5-6/0.001]-T[4.5-6/0.001] |
SGSA8-S[5.5-8/0.001]-T[5.5-8/0.001] |
SGSA10-S[7.5-10/0.001]-T[7.5-10/0.001] |
SGSA13-S[9.5-13/0.001]-T[9.5-13/0.001] |
SGSA16-S[12.5-16/0.001]-T[12.5-16/0.001] |
SGSA20-S[15.5-20/0.001]-T[15.5-20/0.001] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | S (Gauge diameter) (mm) | T (Gauge diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 2.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | 3.5 ~ 5 | 3.5 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 4.5 ~ 6 | 4.5 ~ 6 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | 5.5 ~ 8 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 7.5 ~ 10 | 7.5 ~ 10 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 13 | 9.5 ~ 13 | 9.5 ~ 13 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 12.5 ~ 16 | 12.5 ~ 16 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 15.5 ~ 20 | 15.5 ~ 20 |