(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
double-ended precision large diameter carbide limit gauge. The handle part is made of aluminum, and the gauge part is made of cemented carbide.
Part Number |
---|
VGWB14-P[10-14/0.001]-S[9.9-14.1/0.001]-T[9.9-14.1/0.001] |
VGWB18-P[14-18/0.001]-S[13.9-18.1/0.001]-T[13.9-18.1/0.001] |
VGWB24-P[18-24/0.001]-S[17.9-24.1/0.001]-T[17.9-24.1/0.001] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | P (Applicable nominal value) (mm) | S (Gauge diameter) (mm) | T (Gauge diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 14 | 10 ~ 14 | 9.9 ~ 14.1 | 9.9 ~ 14.1 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 18 | 14 ~ 18 | 13.9 ~ 18.1 | 13.9 ~ 18.1 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 24 | 18 ~ 24 | 17.9 ~ 24.1 | 17.9 ~ 24.1 |