(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LIFTING HOOKS, INSERT TYPE (CHU70)

LIFTING HOOKS, INSERT TYPE (CHU70)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,673,222VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a built-in hanging hook. It is CHU70RL type. The material is carbon steel.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CHU70L
CHU70R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecifications

2,673,222 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Left hand type

2,673,222 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Right hand type

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Hooks Wire hook width(mm) 70