(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Urethane spring with counterbore for high loads - cylindrical type. The material is die steel.
Part Number |
---|
AZ20-35 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum load (N) | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89,900 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1275 | 35 | 20 |
Loading...Tải…
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Shape | Pillar shape | Hole/counterbore | Counterbore |
---|---|---|---|---|---|
Max. Elongation(%) | 20 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AZ20-35 in the Urethanes with Counterbore series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AZ20-35 trong chuỗi Urethanes with Counterbore.
Part Number |
---|
AZ20-25 |
AZ20-30 |
AZ20-40 |
AZ25-25 |
AZ25-30 |
AZ25-35 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum load (N) | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89,900 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1275 | 25 | 20 | |
89,900 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1275 | 30 | 20 | |
89,900 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1275 | 40 | 20 | |
119,998 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1765 | 25 | 25 | |
119,998 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1765 | 30 | 25 | |
119,998 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1765 | 35 | 25 |