(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an embossed shooter plate that is effective for scrap shooters where the angle cannot be adjusted because the contact area with scrap is small.
Part Number |
---|
EBSP-1000-1000 |
EBSP-1000-2000 |
EBSP-500-1000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | A dimension (mm) | B dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,893,622 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 1000 | 1000 | ||
3,471,707 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 1000 | 2000 | ||
1,104,580 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 500 | 1000 |