(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Curl Cord Hooks

Curl Cord Hooks

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      397,766VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A hook for hanging curl cords for piping and wiring parts. The material is carbon steel.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
DKLH80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

397,766 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Specification Curl cord hooks

Please check the type/dimensions/specifications of the part DKLH80 in the Curl Cord Hooks series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DKLH80 trong chuỗi Curl Cord Hooks.