(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Material Guide Rollers -Oil Free Bushing Type-

Material Guide Rollers -Oil Free Bushing Type-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,767,525VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Oil-free bush type material guide roller (single unit) EGDRT type.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
EGDRT30-38
EGDRT55-38
EGDRT55-70
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSD (Roller diameter)
(mm)
W (Roller width)
(mm)

1,767,525 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 103038

2,272,504 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 105538

2,619,714 VND

1 Piece(s) Available Same day 105570

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Bearing specifications Oil-free bushing type Guide type Guide roller unit