(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Material Guides

Material Guides

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Material Guides
  • Material Guides
  • Material Guides
  • Material Guides
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a material guide. Round hole type available for left or right side.
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
MCG-L-[100,​150]-[20-70/10]
MCG-R-[100,​150]-[20-70/10]
MCGE-L-[100,​150]-[20-70/10]
MCGE-R-[100,​150]-[20-70/10]
MCGN-L-[100,​150]-[20-70/10]
MCGN-R-[100,​150]-[20-70/10]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting direction Installation type H (Guide height)
(mm)
L (L dimension)
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Left handRound hole type20 ~ 70100 ~ 150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Right handRound hole type20 ~ 70100 ~ 150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Left handSlotted hole type20 ~ 70100 ~ 150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Right handSlotted hole type20 ~ 70100 ~ 150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Left handRound hole dowel slot type20 ~ 70100 ~ 150

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Right handRound hole dowel slot type20 ~ 70100 ~ 150

Loading...Tải…

  1. 1