(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nest Guides -Upper Die Relief Type-

Nest Guides -Upper Die Relief Type-
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
This is an upper type bitter type nest guide. The material is carbon steel for machine structures.


Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
NGUA-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
NGUBLN-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
NGUBRN-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting orientation Hole position from the guide center
(mm)
L (Guide height)
(mm)
H (Tapered part)
(mm)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
S (Width)
(mm)
X (Notch width)
(mm)
Y (Notch length)
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Center-75 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Left hand type2575 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Right hand type2575 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160

Loading...Tải…

  1. 1