(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Since the hook part and coil spring part are separate, this is a tension spring that is resistant to fatigue failure due to rotational motion or uneven loads.
Part Number |
---|
AWK34-183 |
AWK34-198 |
AWK34-208 |
AWK34-218 |
AWK34-228 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | L (Length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
583,863 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 183 | |
609,043 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 198 | |
631,273 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 208 | |
656,453 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 218 | |
681,830 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 228 |
Loading...Tải…
D (Outer diameter)(mm) | 34 |