(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hinge Pin Keys (HK8)

Hinge Pin Keys (HK8)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      239,801VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A hinge pin key used for "hinging". The material is carbon steel.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
HK8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSC (Hole pitch)
(mm)

239,801 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1020

Loading...Tải…

  1. 1
 

Please check the type/dimensions/specifications of the part HK8 in the Hinge Pin Keys series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HK8 trong chuỗi Hinge Pin Keys.

Products like this...

Part Number
HK7
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSC (Hole pitch)
(mm)

239,801 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 1018