(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This will be a lifter cushion pin. The material is carbon steel for machine structures.
Part Number |
---|
DTCB30-[100-275/5]-[50-225/5] |
DTCB40-[100-460/5]-[50-410/5] |
DTCB50-[160-520/5]-[50-470/5] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | S (Induction-hardened section) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 30 | 100 ~ 275 | 50 ~ 225 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | 100 ~ 460 | 50 ~ 410 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | 160 ~ 520 | 50 ~ 470 |
Loading...Tải…
Shape type | No boss type |