(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cushion pin that can be tightened with a threaded hex wrench. The material is carbon steel for machine structures.
Part Number |
---|
RCUP16-[50-200/10] |
RCUP16-LC[35-199/1] |
RCUP20-[50-250/10] |
RCUP20-LC[35-249/1] |
RCUP25-[50-250/10] |
RCUP25-LC[35-249/1] |
RCUP32-[50-250/10] |
RCUP32-LC[35-249/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | - | 35 ~ 199 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 50 ~ 250 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | - | 35 ~ 249 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 50 ~ 250 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | - | 35 ~ 249 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 32 | 50 ~ 250 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 32 | - | 35 ~ 249 |