(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This will be your backup key. The material is carbon steel for machine structures.
Part Number |
---|
BUKE20-120 |
BUKE20-120 |
BUKE20-LC[50-120/1] |
BUKE25-150 |
BUKE25-150 |
BUKE25-LC[50-150/1] |
BUKE30-100 |
BUKE30-125 |
BUKE30-150 |
BUKE30-[100,125,150] |
BUKE30-LC[50-150/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | A (Width) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 120 | - | ||
145,179 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 120 | - | |
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | - | 50 ~ 120 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 150 | - | ||
202,031 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 150 | - | |
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | - | 50 ~ 150 | ||
246,096 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 30 | 100 | - | |
252,587 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 30 | 125 | - | |
258,882 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 30 | 150 | - | |
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 30 | 100 ~ 150 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 30 | - | 50 ~ 150 |