(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Shim for round distance plate. The material is stainless steel.
Part Number |
---|
DTPMS45-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
DTPMS65-0.05 |
DTPMS65-0.1 |
DTPMS65-0.2 |
DTPMS65-0.3 |
DTPMS65-0.5 |
DTPMS65-1.0 |
DTPMS80-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
DTPMS90-0.05 |
DTPMS90-0.1 |
DTPMS90-0.2 |
DTPMS90-0.3 |
DTPMS90-0.5 |
DTPMS90-1.0 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | T (Thickness) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 45 | 0.05 ~ 1 | ||
56,851 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 65 | 0.05 | |
63,146 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 65 | 0.1 | |
94,622 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 65 | 0.2 | |
129,441 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 65 | 0.3 | |
176,654 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 65 | 0.5 | |
220,916 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 65 | 1.0 | |
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 80 | 0.05 ~ 1 | ||
85,179 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 90 | 0.05 | |
91,474 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 90 | 0.1 | |
123,146 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 90 | 0.2 | |
157,769 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 90 | 0.3 | |
205,178 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 90 | 0.5 | |
249,243 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 90 | 1.0 |