(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Blank holder stopper bolt. The material is chromoly steel, carbon steel for machine structures.
Part Number |
---|
CBH25-[100-260/10] |
CBH25-[280,300] |
CBH25-LC[60-299.9/0.1] |
CBH32-[100-260/10] |
CBH32-[280,300] |
CBH32-LC[60-299.9/0.1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | No. (Retainer outer diameter) | L (Retainer L dimension) (mm) | LC (Retainer L dimension change) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 25(25.4) | 100 ~ 260 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 25(25.4) | 280 ~ 300 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 25(25.4) | - | 60 ~ 299.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 32(31.8) | 100 ~ 260 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 32(31.8) | 280 ~ 300 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 32(31.8) | - | 60 ~ 299.9 |
Loading...Tải…
Alterations | Yes |