(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a guide post for the retaining stopper. The material is carbon steel for machine structures.
Part Number |
---|
GPOB80-350 |
GPOB80-400 |
GPOB100-350 |
GPOB100-400 |
GPOB100-450 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Post diameter (mm) | L (Post length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,093,021 VND | 1 Piece(s) | Available | 22 Day(s) or more | 10 | 80 | 350 | |
3,591,706 VND | 1 Piece(s) | Available | 22 Day(s) or more | 10 | 80 | 400 | |
4,068,357 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 100 | 350 | |
4,485,009 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 100 | 400 | |
5,580,147 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 100 | 450 |