(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a press-fit type oil-free guide bush. The material is gray cast iron and carbon steel for machine structures. A special solid lubricant is embedded.
Part Number |
---|
GBZE32 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | D (Inner diameter) (mm) | D1 (Bushing outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
571,273 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 32 | 52 |
Loading...Tải…
Guide type | Oil-Free Guide (Press fit) | Oil type/oil-free type | Unlubricated |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part GBZE32 in the Oil-Free Guide Bushings -Press-Fit Type- series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GBZE32 trong chuỗi Oil-Free Guide Bushings -Press-Fit Type-.
Part Number |
---|
GBZE38 |
GBZE50 |
GBZE60 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | D (Inner diameter) (mm) | D1 (Bushing outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
713,305 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 38 | 60 | |
1,038,285 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 50 | 70 | |
1,328,840 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 60 | 80 |