(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a ring to prevent the retainer from rising. The material is polyacetal resin and black.
Part Number |
---|
RWR20 |
RWR25 |
RWR28 |
RWR32 |
RWR40 |
RWR50 |
RWR60 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | PD (Post diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
142,031 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | |
142,031 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | |
142,031 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 28 | |
170,359 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 32 | |
170,359 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | |
198,883 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | |
198,883 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 60 |
Loading...Tải…
Set/single item/accessory | Accessory |