(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Fixed stopper for roller guide post. The material is carbon steel for machine structures.
Part Number |
---|
RSTK80 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
847,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Set/single item/accessory | Accessory | Stopper systems of the retainer | Fixed stopper | PD (Post diameter)(mm) | 80 |