(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a highly versatile knockout pin. The material is equivalent to SK4.
Part Number |
---|
KOP4-[7-60/0.1]-P[1-4/0.01] |
KOP6-[7-60/0.1]-P[1-6/0.01] |
KOP8-[7-60/0.1]-P[2-8/0.01] |
KOP10-[7-60/0.1]-P[3-10/0.01] |
KOP12-[7-60/0.1]-P[4-12/0.01] |
KOP13-[7-60/0.1]-P[6-13/0.01] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | H (Head diameter) | L (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 10 | 4 | 6 | 7 ~ 60 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 10 | 6 | 8 | 7 ~ 60 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 10 | 8 | 10 | 7 ~ 60 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 10 | 10 | 12 | 7 ~ 60 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 10 | 12 | 14 | 7 ~ 60 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 10 | 13 | 16 | 7 ~ 60 | 6 ~ 13 |
Loading...Tải…
Set contents | Knockout pin only |